2
EMILE MAURIN

36-35 : RÉCEPTACLE POUR GRENOUILLÈRE À LAME - ACIER - INVISIBLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 36-35 : RÉCEPTACLE POUR GRENOUILLÈRE À LAME - ACIER - INVISIBLE - 36-352-3
Ref 36-352-3
Product selection
Selector Ref d3 (mm) h2 (mm) h3 (mm) l1 (mm) l2 (mm)
1 36-352-3 3,3 3,6 0,8 14,3 10,7
2 36-352-4 4,3 6,4 1,6 24,6 19
3 36-352-5 5,2 8,6 1,5 32,5 24,6
4 36-352-6 6,5 11,1 1,9 44 36
Ref
d3 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier XC 10 zingué.

    UTILISATION

  • S'utilise avec les grenouillères (36-31).

PRODUIT ASSOCIE

  • Grenouillère à lame 36-31 (page Y17 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page