2
EMILE MAURIN

36-35 : RÉCEPTACLE POUR GRENOUILLÈRE À LAME - ACIER - BOUTON

Fabricant Emile Maurin
Désignation 36-35 : RÉCEPTACLE POUR GRENOUILLÈRE À LAME - ACIER - BOUTON - 36-353-4
Ref 36-353-4
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm)
1 36-353-3 7,5 5,2 3,3 3,6
2 36-353-4 11 7,9 4,3 6,4
3 36-353-5 14,2 10,4 5,2 7,9
4 36-353-6 20,6 15,9 6,5 11,1
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier XC 10 zingué.

    UTILISATION

  • S'utilise avec les grenouillères (36-31).

PRODUIT ASSOCIE

  • Grenouillère à lame 36-31 (page Y17 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page