4
EMILE MAURIN

36-03 : GRENOUILLÈRE À TIGE RÉGLABLE, INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 36-03 : GRENOUILLÈRE À TIGE RÉGLABLE, INOX - 36-035-32
Ref 36-035-32
Product selection
Selector Ref h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (±0,2) (mm) h6 (±0,2) (mm) d1 (+0,2–0,0) (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (+0,1–0,2) (mm) l10 (min.) (mm) l10 (max.) (mm) Charge max. (N)
1 36-035-20 20 1,6 1,3 11 6,4 12,7 5,2 68 27 21 8 14 13 5 22 25,5 25 44 180
2 36-035-32 32 1,9 1,5 19 9,5 19 6,7 113 40 31 11 19 19 6 31 44,5 24 57 890
Ref
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (±0,2) (mm)
h6 (±0,2) (mm)
d1 (+0,2–0,0) (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (+0,1–0,2) (mm)
l10 (min.) (mm)
l10 (max.) (mm)
Charge max. (N)
Product Description

MATIERE

  • Levier et corps en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, AISI 304).
  • Axe, guide d'axe et contre-écrou en inox.
  • Rivet en inox (AISI 302).
  • Réceptacle en inox.

MONTAGE

  • Préparer le socle et le couvercle comme illustré.
  • Poser la grenouillère et le réceptacle.
  • Régler la tension désirée en position verrouillée.
  • Relever le levier et serrer le contre-écrou contre le guide d'axe.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN