2
EMILE MAURIN

35-24 : PLOT ANTIVIBRATOIRE MALE-MALE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 35-24 : PLOT ANTIVIBRATOIRE MALE-MALE - 35-240-13-10
Référence 35-240-13-10
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 h1 (mm) h2 (mm) Charge max. (kg)
1 35-240-13-10 13 M 5 10 10 12
2 35-240-13-15 13 M 5 15 10 10
3 35-240-13-20 13 M 5 20 10 8
4 35-240-16-10 16 M 5 10 12 20
5 35-240-16-15 16 M 5 15 12 20
6 35-240-16-20 16 M 5 20 12 15
7 35-240-16-25 16 M 5 25 12 15
8 35-240-20-8,5 20 M 6 8,5 16,5 40
9 35-240-20-15 20 M 6 15 16,5 35
10 35-240-20-20 20 M 6 20 16,5 30
11 35-240-20-25 20 M 6 25 16,5 30
12 35-240-20-30 20 M 6 30 16,5 25
13 35-240-25-10 25 M 8 10 20 80
14 35-240-25-15 25 M 8 15 20 60
15 35-240-25-22 25 M 8 22 20 50
16 35-240-25-25 25 M 8 25 20 50
17 35-240-25-30 25 M 8 30 20 50
18 35-240-25-40 25 M 8 40 20 50
19 35-240-30-15 30 M 8 15 25 90
20 35-240-30-22 30 M 8 22 25 80
21 35-240-30-30 30 M 8 30 25 70
22 35-240-30-40 30 M 8 40 25 60
23 35-240-40-20 40 M 10 20 25 160
24 35-240-40-28 40 M 10 28 25 150
25 35-240-40-35 40 M 10 35 25 120
26 35-240-40-40 40 M 10 40 25 120
27 35-240-40-45 40 M 10 45 25 120
28 35-240-50-25 50 M 10 25 25 300
29 35-240-50-35 50 M 10 35 25 250
30 35-240-50-45 50 M 10 45 25 190
31 35-240-60-25 60 M 10 25 25 400
32 35-240-60-36 60 M 10 36 25 300
33 35-240-60-45 60 M 10 45 25 250
34 35-240-70-35 70 M 10 35 25 450
35 35-240-70-50 70 M 10 50 25 350
36 35-240-70-70 70 M 10 70 25 300
37 35-240-80-30 80 M 14 30 35 950
38 35-240-80-40 80 M 14 40 35 600
39 35-240-80-70 80 M 14 70 35 500
40 35-240-80-80 80 M 14 80 35 450
Ref
d1 (mm)
d2
h1 (mm)
h2 (mm)
Charge max. (kg)
Product Description

MATIERE

  • Élastomère naturel de dureté 55 shore A.

UTILISATION

  • Absorbe les vibrations.
  • Amortit les chocs.
  • Compense les écarts de tolérances de fabrication.
  • Température d’emploi de –45°C à +70°C, pointe à +90°C.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN