2
EMILE MAURIN

35-02 : SUPPORT ANTIVIBRATOIRE ACIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 35-02 : SUPPORT ANTIVIBRATOIRE ACIER - 35-023-120
Ref 35-023-120
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (min.) (mm) h1 (max.) (mm) h2 (mm) Charge (min.) (m) Charge (max.) (kg)
1 35-023-80 80 74 M12x1,25 38 50 120 50 500
2 35-023-120 120 112 M16x1,50 46 59 120 400 1000
3 35-023-160 160 152 M20x1,50 53 68 170 800 2000
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (min.) (mm)
h1 (max.) (mm)
h2 (mm)
Charge (min.) (m)
Charge (max.) (kg)
Product Description

MATIERE

  • Acier galvanisé.
  • Semelle en nitrile écologique 80 shores A.

UTILISATION

  • Absorbe les vibrations et réduit les bruits.
  • Résiste aux huiles et sdolants de nettoyage.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page