34671 : KOVERVIT® HEXAGONAL HEAD SELF DRILLING SCREW - CHROMITING®
2
EMILE MAURIN

34671 : KOVERVIT® HEXAGONAL HEAD SELF DRILLING SCREW - CHROMITING®

Manufacturer Emile Maurin
Description 34671 : KOVERVIT® HEXAGONAL HEAD SELF DRILLING SCREW - CHROMITING® - 346716,3X35
Part number 346716,3X35
Product selection
CAD Selector Part number dxL/L1 (mm) d Clé Hexagonale Clé Hexagonale
No CAD available 1 346716,3X20 6,3X20 M6,3 K10 K10
No CAD available 2 346716,3X25 6,3X25 M6,3 K10 K10
No CAD available 3 346716,3X30 6,3X30 M6,3 K10 K10
No CAD available 4 346716,3X35 6,3X35 M6,3 K10 K10
No CAD available 5 346716,3X40 6,3X40 M6,3 K10 K10
No CAD available 6 346716,3X50 6,3X50 M6,3 K10 K10
No CAD available 7 346716,3X60 6,3X60 M6,3 K10 K10
No CAD available 8 346716,3X70/60 6,3X70/60 M6,3 K10 K10
No CAD available 9 346716,3X80/60 6,3X80/60 M6,3 K10 K10
No CAD available 10 346716,3X90/60 6,3X90/60 M6,3 K10 K10
No CAD available 11 346716,3X100/60 6,3X100/60 M6,3 K10 K10
No CAD available 12 346716,3X110/60 6,3X110/60 M6,3 K10 K10
No CAD available 13 346716,3X120/60 6,3X120/60 M6,3 K10 K10
No CAD available 14 346716,3X130/60 6,3X130/60 M6,3 K10 K10
No CAD available 15 346716,3X140/60 6,3X140/60 M6,3 K10 K10
No CAD available 16 346716,3X150/60 6,3X150/60 M6,3 K10 K10
No CAD available 17 346716,3X160/60 6,3X160/60 M6,3 K10 K10
No CAD available 18 346716,3X180/60 6,3X180/60 M6,3 K10 K10
No CAD available 19 346716,3X200/60 6,3X200/60 M6,3 K10 K10
Part number
dxL/L1 (mm)
d
Clé Hexagonale
Clé Hexagonale
Product Description

Vis spécifique pour la fixation sur fer des tôles de couverture et bardages métalliques préfabriqués

TETE POUR CLE HEXAGONALE K10 à angles vifs et embase creuse, destinée à un logement optimal de la rondelle élastique d'étanchéité, pour éviter l'infiltration d'eau.

FILETAGE BS avec des rainures autotaraudeuses qui permet une utilisation dans des épaisseurs élevées sans taraudage préalable

TRAITEMENT THERMIQUE DE CARBONITRURATION : il confère à la vis la double caractéristique suivante:

  • surface très dure, nécessaire pour percer et fileter lesmatériaux métalliques;
  • coeur résistent et élastique, nécessaire pour éviter larupture des vis

TRAITEMENT ANTIROUILLE CHROMITING® de couleur irisée (de faible impact sur le panneau) avec une résistance à la corrosion des agent atmosphériques et à la pollution bien supérieure à tous les zingages normaux

POINTE perceuse, version DX, qui permet de percer, jusqu'à une épaisseur de 7 mm, fileter et visser consécutivement.

Documentation
Contact the supplier