34661 : KOVERVIT® HEXAGONAL HEAD WOOD SCREW HALF THREAD - CHROMITING®
2
EMILE MAURIN

34661 : KOVERVIT® HEXAGONAL HEAD WOOD SCREW HALF THREAD - CHROMITING®

Manufacturer Emile Maurin
Description 34661 : KOVERVIT® HEXAGONAL HEAD WOOD SCREW HALF THREAD - CHROMITING® - 346616,5X140/60
Part number 346616,5X140/60
Product selection
CAD Selector Part number dxL/L1 (mm) d Clé Hexagonale Clé Hexagonale
No CAD available 1 346616,5X40 6,5X40 M6,5 K10 K10
No CAD available 2 346616,5X50 6,5X50 M6,5 K10 K10
No CAD available 3 346616,5X60 6,5X60 M6,5 K10 K10
No CAD available 4 346616,5X70/60 6,5X70/60 M6,5 K10 K10
No CAD available 5 346616,5X80/60 6,5X80/60 M6,5 K10 K10
No CAD available 6 346616,5X90/60 6,5X90/60 M6,5 K10 K10
No CAD available 7 346616,5X100/60 6,5X100/60 M6,5 K10 K10
No CAD available 8 346616,5X110/60 6,5X110/60 M6,5 K10 K10
No CAD available 9 346616,5X120/60 6,5X120/60 M6,5 K10 K10
No CAD available 10 346616,5X130/60 6,5X130/60 M6,5 K10 K10
No CAD available 11 346616,5X140/60 6,5X140/60 M6,5 K10 K10
No CAD available 12 346616,5X150/60 6,5X150/60 M6,5 K10 K10
No CAD available 13 346616,5X160/60 6,5X160/60 M6,5 K10 K10
No CAD available 14 346616,5X180/60 6,5X180/60 M6,5 K10 K10
No CAD available 15 346616,5X200/60 6,5X200/60 M6,5 K10 K10
Part number
dxL/L1 (mm)
d
Clé Hexagonale
Clé Hexagonale
Product Description

TRAITEMENT THERMIQUE DE CARBONITRURATION : Il confère à la vis la double caractéristique suivante:

  • surface très dure, nécessaire pour percer et fileter les matériaux dans lesquels elle est vissée;
  • coeur résistant et élastique, nécessaire pour éviter la rupture des vis.La résistance à la rupture est le double de celle d'une tirefond à bois courant, même si son diamètre est supérieur.

TRAITEMENT ANTIROUILLE CHROMITING® de couleur irisée (de faible impact visuel sur le panneau) avec une résistance à la corrosion des agents atmosphériques et à la pollution bien supérieure à tous les zingage normaux.

Documentation
Contact the supplier
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page