2
EMILE MAURIN

32-05 : DOIGT D'INDEXAGE TOUT INOX - AVEC ÉCROU

Fabricant Emile Maurin
Désignation 32-05 : DOIGT D'INDEXAGE TOUT INOX - AVEC ÉCROU - 32-059-20
Ref 32-059-20
Product selection
Selector Ref d1 d2–0,02–0,04 (mm) d3 (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2min. (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5min. (mm) s1 (mm) Élasticité Début (N) Élasticité Fin (N)
1 32-059-10 M10x1,00 5 21 13,8 45 5 17 5 15 12 6 15
2 32-059-12 M12x1,50 6 25 16,2 54,5 6 20 6 17 14 8 21
3 32-059-16 M16x1,50 8 31 21,9 69 8 26 8 23 19 9 26
4 32-059-20 M20x1,50 10 31 25,4 80 10 33 10 30 22 17 40
Ref
d1
d2–0,02–0,04 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2min. (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5min. (mm)
s1 (mm)
Élasticité Début (N)
Élasticité Fin (N)
Product Description

MATIERE

  • Corps, goupille de centrage et bouton en inox (AFNOR Z 8 CNF 18.09,Werk 1.4305, AISI 303).
  • Goupille de centrage traitée, rectifiée.

PRODUITS ASSOCIES

  • Entretoise 32-18 (page U 89 du catalogue)
  • Support 32-19 (page U 90 du catalogue)
  • Support 32-38 (page U 91 du catalogue)
  • Douille de positionnement 32-39 (page U 92 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page