2
EMILE MAURIN

32-05 : DOIGT D'INDEXAGE ACIER - SANS TÊTE - AVEC ÉCROU

Fabricant Emile Maurin
Désignation 32-05 : DOIGT D'INDEXAGE ACIER - SANS TÊTE - AVEC ÉCROU - 32-057-20
Ref 32-057-20
Product selection
Selector Ref d1 d2 (–0,022–0,04) (mm) d4 d5 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) s1 (mm) Élasticité Début (N) Élasticité Fin (N)
1 32-057-10 M10x1,00 5 M5 13,8 5 17 5 6 15 12 7 17
2 32-057-12 M12x1,50 6 M6 16,2 6 20 6 10 17 14 9 24
3 32-057-16 M16x1,50 8 M8 21,9 8 26 8 12 23 19 11 30
4 32-057-20 M20x1,50 10 M8 25,4 10 33 10 12 30 22 19 45
Ref
d1
d2 (–0,022–0,04) (mm)
d4
d5 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
s1 (mm)
Élasticité Début (N)
Élasticité Fin (N)
Product Description

MATIERE

  • Corps en acier bruni.
  • Goupille de centrage traitée, rectifiée et brunie.
  • Bouton en polyamide noir indémontable.

PRODUITS ASSOCIES

  • Entretoise 32-18 (page U 89 du catalogue)
  • Support 32-19 (page U 90 du catalogue)
  • Support 32-38 (page U 91 du catalogue)
  • Douille de positionnement 32-39 (page U 92 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page