2

31-80 : ACCOUPLEMENT À COMPRESSION RADIALE - ÉCROU

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-80 : ACCOUPLEMENT À COMPRESSION RADIALE - ÉCROU - 31-803-56-10
Ref 31-803-56-10
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (max.) (mm) d1 s1 (mm) s2 (mm) F1 (max.) (N)
1 31-803-37-6 37,5 18 11 14 9 21,0 11 0,6 M6 19 10 2500
2 31-803-45-8 45 22,5 13,5 17 11,5 26 14,5 0,7 M8 24 13 4500
3 31-803-56-10 56 29 16 20 16 30 19 0,7 M10 27 17 6500
4 31-803-56-10X1,25 56 29 16 20 16 30 19 0,7 M10X1,25 27 17 6500
5 31-803-66-12 66,5 34 21 25 17 32,5 21 0,8 M12 30 19 10000
6 31-803-66-12X1,25 66,5 34 21 25 17 32,5 21 0,8 M12X1,25 30 19 10000
7 31-803-83-16 83 42 25 30 23 39 27 1 M16 36 24 18000
8 31-803-83-16X1,5 83 42 25 30 23 39 27 1 M16X1,5 36 24 18000
9 31-803-93-20 93,5 45,5 29 35 23,5 44 34 1 M20 41 30 30000
10 31-803-93-20X1,5 93,5 45,5 29 35 23,5 44 34 1 M20X1,5 41 30 30000
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (max.) (mm)
d1
s1 (mm)
s2 (mm)
F1 (max.) (N)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité phosphaté. F1 (N) = force de traction et de pression admissible maximum.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN