2

31-57 : VIS D'ARRÊT À CONTACT ÉLECTRIQUE - NF

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-57 : VIS D'ARRÊT À CONTACT ÉLECTRIQUE - NF - 31-572-10
Ref 31-572-10
Product selection
Selector Ref d1 l1 (mm) l2 (max) (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) r1 (min.) (mm) s1 (mm) s2 (mm)
1 31-572-6 M 6 21 3 4 10 3,6 7 10 11,5
2 31-572-8 M 8 25 4 7 10 5 7 13 15
3 31-572-10 M 10 25 5 7 10 6 7 17 19,6
Ref
d1
l1 (mm)
l2 (max) (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
r1 (min.) (mm)
s1 (mm)
s2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Vis en acier 5.8.
  • Tête 6 pans trempé HRC45, nickelé.
  • Tension 12 - 24 V DC.
  • Intensité : 20 mA - DC maxi.
  • Température d’emploi de –10°C à 80°C.
  • Norme de protection IP40.
  • Câble de liaison : Diamètre 3 - 2 brins, longueur environ 2 mètres, noir.
  • Charge de traction maximum : 30N.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN