2
EMILE MAURIN

31-26 : CHAPE DE TRINGLERIE ACIER - CHAPE AVEC AXE ET RONDELLE - DIN 71 752

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-26 : CHAPE DE TRINGLERIE ACIER - CHAPE AVEC AXE ET RONDELLE - DIN 71 752 - 31-261-6-12
Ref 31-261-6-12
Product selection
Selector Ref d1 d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) Charge max. (daN)
1 31-261-4-8 M 4 4 4 8 21 16 8 6 155
2 31-261-4-16 M 4 4 4 8 29 24 16 6 155
3 31-261-5-10 M 5 5 5 10 26 20 10 7,5 254
4 31-261-5-20 M 5 5 5 10 36 30 20 7,5 254
5 31-261-6-12 M 6 6 6 12 31 24 12 9 358
6 31-261-6-24 M 6 6 6 12 43 36 24 9 358
7 31-261-8-16 M 8 8 8 16 42 32 16 12 656
8 31-261-8-32 M 8 8 8 16 58 48 32 12 656
9 31-261-10-20 M 10 10 10 20 52 40 20 15 1046
10 31-261-10-40 M 10 10 10 20 72 60 40 15 1046
11 31-261-12-24 M 12 12 12 24 62 48 24 18 1524
12 31-261-12-48 M 12 12 12 24 86 72 48 18 1680
13 31-261-14-28 M 14 14 14 27 72 56 28 22,5 2100
14 31-261-14-56 M 14 14 14 27 101 85 56 22,5 2400
15 31-261-16-32 M 16 16 16 32 83 64 32 24 2880
16 31-261-16-64 M 16 16 16 32 115 96 64 24 3200
Ref
d1
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
Charge max. (daN)
Product Description

MATIÈRE

  • Acier zingué.

PRODUITS ASSOCIES

  • Ecrou à oeil 31-25 (page T44 du catalogue)
  • Vis à oeil acier 31-20 (page T39 du catalogue)
  • Vis à oeil acier 31-21 (page T40 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN