2
EMILE MAURIN

304L ETR : ACIER INOXYDABLE AUSTENTIQUE 304 CALIBRE A FROID - ROND

Fabricant Emile Maurin
Désignation 304L ETR : ACIER INOXYDABLE AUSTENTIQUE 304 CALIBRE A FROID - ROND - 304LETR22
Ref 304LETR22
Product selection
Selector Ref d (mm) Poids (kg/m) Tolérances (ISO/µ) Longueur (m)
1 304LETR4 4 0,099 h10 : 0 / -48 3 à 3,5
2 304LETR5 5 0,154 h10 : 0 / -48 3 à 3,5
3 304LETR6 6 0,222 h10 : 0 / -48 3 à 3,5
4 304LETR8 8 0,395 h10 : 0 / -58 3 à 3,5
5 304LETR10 10 0,617 h10 : 0 / -58 3 à 3,5
6 304LETR12 12 0,888 h10 : 0 / -70 3 à 3,5
7 304LETR14 14 1,208 h10 : 0 / -70 3 à 3,5
8 304LETR15 15 1,387 h10 : 0 / -70 3 à 3,5
9 304LETR16 16 1,578 h10 : 0 / -70 3 à 3,5
10 304LETR18 18 1,998 h10 : 0 / -70 3 à 3,5
11 304LETR20 20 2,466 h10 : 0 / -84 3 à 3,5
12 304LETR22 22 2,984 h10 : 0 / -84 3 à 3,5
13 304LETR25 25 3,853 h10 : 0 / -84 3 à 3,5
14 304LETR28 28 4,834 h10 : 0 / -84 3 à 3,5
15 304LETR30 30 5,549 h10 : 0 / -84 3 à 3,5
16 304LETR32 32 6,313 h10 : 0 / -100 3 à 3,5
17 304LETR35 35 7,553 h10 : 0 / -100 3 à 3,5
18 304LETR40 40 9,865 h10 : 0 / -100 3 à 3,5
19 304LETR45 45 12,485 h10 : 0 / -100 3 à 3,5
20 304LETR50 50 15,413 h10 : 0 / -100 3 à 3,5
21 304LETR60 60 22,195 h10 : 0 / -120 3 à 3,5
Ref
d (mm)
Poids (kg/m)
Tolérances (ISO/µ)
Longueur (m)
Product Description

LIVRAISON Les barres sont livrées en longueurs standard : 3/3,5 m. Ronds étirés ou tournés galetés, tolérance h10. Sur demande, autres sections étirés (carrés, hexagones), laminés (ronds, plats), tubes, tôles, profilés Autres longueurs, lopins, galets... sur demande.

DESIGNATIONS NORMALISEES AISI : 304L AFNOR : [Z2CN18.10 ou Z3CN19.09] EN 10088-3 : X2CrNi18-9 (1.4307)

ANALYSE CHIMIQUE MOYENNE C : 0,03% maxi Mn : 2,00% maxi Si : 1,00% maxi P : 0,045% maxi S : 0,03% maxi Cr : 17,50/19,50%
Ni : 8,00/10,00%

CARACTERISTIQUES MECANIQUES MOYENNES Etat adouci Etat écroui Rm: 450/680 N/mm2 Rm: 700/850 N/mm2 Rp 0,2: 175 N/mm2mini Rp 0,2: 350 N/mm2mini
A%: 45 mini A%: 20 mini

APPLICATIONS Acier inoxydable austénitique au chrome-nickel (type 18-10). Très bonne résistance à la corrosion intergranulaire.Usages très divers : industries chimiques, alimentaires, maritimes, pétrolières, ameublement, décoration... Légèrement ferromagnétique après écrouissage (étirage, usinage...). Soudabilité : très bonne, sans nécessité de traitement thermique ultérieur.

AVERTISSEMENTS Du fait de l'écrouissage généré par les différentes opérations de transformation à froid, les caractéristiques mécaniques du métal étiré ou tourné galeté, diffèrent de celles du produit laminé. Augmentation de la résistance à la rupture (Rm), augmentation de la limite d'élasticité (Rp 0,2).Diminution de l'allongement (A%), diminution de la résilience (K).

MASSE VOLUMIQUE 7,9 kg/dm3

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Produits métallurgiques
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page