2
EMILE MAURIN

303 ETR : ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 303 CALIBRE A FROID - ROND

Fabricant Emile Maurin
Désignation 303 ETR : ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 303 CALIBRE A FROID - ROND - 303ETR40
Ref 303ETR40
Product selection
Selector Ref d (mm) Poids (kg/m) Tolérances (ISO/µ) Longueur (m)
1 303ETR4 4 0,099 h10 : 0 / -48 µ 3/3,5
2 303ETR5 5 0,154 h10 : 0 / -48 µ 3/3,5
3 303ETR6 6 0,222 h10 : 0 / -48 µ 3/3,5
4 303ETR8 8 0,395 h10 : 0 / -58 µ 3/3,5
5 303ETR10 10 0,617 h10 : 0 / -58 µ 3/3,5
6 303ETR12 12 0,888 h10 : 0 / -70 µ 3/3,5
7 303ETR14 14 1,208 h10 : 0 / -70 µ 3/3,5
8 303ETR15 15 1,387 h10 : 0 / -70 µ 3/3,5
9 303ETR16 16 1,578 h10 : 0 / -70 µ 3/3,5
10 303ETR18 18 1,998 h10 : 0 / -70 µ 3/3,5
11 303ETR20 20 2,466 h10 : 0 / -84 µ 3/3,5
12 303ETR22 22 2,984 h10 : 0 / -84 µ 3/3,5
13 303ETR25 25 3,853 h10 : 0 / -84 µ 3/3,5
14 303ETR30 30 5,549 h10 : 0 / -84 µ 3/3,5
15 303ETR35 35 4,553 h10 : 0 / -100 µ 3/3,5
16 303ETR40 40 9,865 h10 : 0 / -100 µ 3/3,5
17 303ETR45 45 12,485 h10 : 0 / -100 µ 3/3,5
18 303ETR50 50 15,413 h10 : 0 / -100 µ 3/3,5
19 303ETR60 60 22,195 h10 : 0 / -120 µ 3/3,5
Ref
d (mm)
Poids (kg/m)
Tolérances (ISO/µ)
Longueur (m)
Product Description

LIVRAISON Les barres sont livrées en longueurs standard : 3/3,5 m. Ronds étirés ou tournés galetés, tolérance h10. Autres longueurs, lopins, galets... sur demande.

DESIGNATIONS NORMALISEES AISI : 303 AFNOR : [Z8CNF18.09] EN 10088-3 : X8CrNiS18-9 (1.4305)

ANALYSE CHIMIQUE MOYENNE C : 0,10% maxi Mn : 2,00% maxi Si : 1,00% maxi P : 0,045% maxi S : 0,15/0,35% Cr : 17,00/19,00%
Ni : 8,00/10,00%

CARACTERISTIQUES MECANIQUES MOYENNES Etat adouci Etat écroui Rm: 500/750 N/mm2 Rm: 700/850 N/mm2 Rp 0,2: 190 N/mm2mini Rp 0,2: 350 N/mm2mini A%: 35 mini A%: 20 mini

APPLICATIONS Acier inoxydable austénitique au chrome-nickel avec addition de soufre, destiné au décolletage. Bonne résistance à la corrosion en milieu moyennement agressif. Très largement utilisé en décolletage : boulons, écrous, axes, raccords... Légèrement ferromagnétique après écrouissage (étirage, usinage...). Soudabilité : déconseillée.

AVERTISSEMENTS Du fait de l'écrouissage généré par les différentes opérations de transformation à froid, les caractéristiques mécaniques du métal étiré ou tourné galeté, diffèrent de celles du produit laminé. Augmentation de la résistance à la rupture (Rm), augmentation de la limite d'élasticité (Rp 0,2).Diminution de l'allongement (A%), diminution de la résilience(K)

MASSE VOLUMIQUE 7,9 kg/dm3

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Produits métallurgiques
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page