2

2C35 LAR : ACIER DE CONSTRUCTION 2C35 - ROND

Fabricant Emile Maurin
Désignation 2C35 LAR : ACIER DE CONSTRUCTION 2C35 - ROND - 2C35LAR120
Ref 2C35LAR120
Product selection
Selector Ref d (mm) Poids (kg/m) Longueur (m)
1 2C35LAR20 20 2,466 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
2 2C35LAR25 25 3,853 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
3 2C35LAR30 30 5,549 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
4 2C35LAR35 35 7,553 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
5 2C35LAR40 40 9,865 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
6 2C35LAR45 45 12,485 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
7 2C35LAR50 50 15,413 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
8 2C35LAR55 55 18,650 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
9 2C35LAR60 60 22,195 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
10 2C35LAR65 65 26,049 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
11 2C35LAR70 70 30,210 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
12 2C35LAR75 75 34,680 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
13 2C35LAR80 80 39,458 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
14 2C35LAR85 85 44,545 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
15 2C35LAR90 90 49,940 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
16 2C35LAR95 95 55,643 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
17 2C35LAR100 100 61654,000 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
18 2C35LAR105 105 67,973 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
19 2C35LAR110 110 74,601 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
20 2C35LAR115 115 81,537 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
21 2C35LAR120 120 88,782 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
22 2C35LAR125 125 96,334 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
23 2C35LAR130 130 104,195 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
24 2C35LAR140 140 120,842 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
25 2C35LAR145 145 129,627 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
26 2C35LAR150 150 138,720 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
27 2C35LAR160 160 157,830 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
28 2C35LAR165 165 167,850 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
29 2C35LAR170 170 178,180 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
30 2C35LAR180 180 199,760 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
31 2C35LAR190 190 222,570 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
32 2C35LAR200 200 246,610 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
33 2C35LAR210 210 271,890 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
34 2C35LAR220 220 298,400 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
35 2C35LAR230 230 326,150 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
36 2C35LAR240 240 355,130 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
37 2C35LAR250 250 385,340 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
38 2C35LAR260 260 416,780 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
39 2C35LAR270 270 449,460 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
40 2C35LAR280 280 483,370 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
41 2C35LAR300 300 554,880 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
42 2C35LAR320 320 631,330 3 à 3,5 ou 6 à 6,5
Ref
d (mm)
Poids (kg/m)
Longueur (m)
Product Description

LIVRAISON Les barres sont livrées en longueurs standard : 3/3,5 m ou 6/6,5 m. Ronds laminés conventionnels. Ronds laminés conventionnels.Sur demande, autres sections (laminés carrés et plats). Autres longueurs, lopins, galets... sur demande.Tolérances spéciales sur commande usine.

ETAT

  • Laminé
  • Forgé

DESIGNATIONS NORMALISEES AFNOR : [XC 38] DIN : Ck 35 EN 10027-1 : C35 EN 10027-2 : 1.1181 EN 10083-1 : 2 C 35

ANALYSE CHIMIQUE MOYENNE C : 0,32/0,39% Mn : 0,50/0,80% Si : 0,40% maxi P : 0,035% maxi S : 0,035% maxi Mo : 0,10% maxi

CARACTERISTIQUES MECANIQUES MOYENNES Etat normalisé Etat trempé et revenu Rm: 500/550 N/mm2 Rm: 550/780 N/mm2 Re: 245/300 N/mm2 Re: 320/430 N/mm2 A%: 18/19 A%: 17/20

APPLICATIONS Acier au carbone, à moyenne teneur, très souvent utilisé en mécanique générale de part sa bonneusinabilité et ses caractéristiques mécaniques.Apte aux traitements thermiques .Pièces non soumises aux chocs, mais nécessitant une bonne résistance : axes, boulonnerie, forge (leviers,arbres...).Soudabilité : médiocre (précautions nécessaires, préchauffage et revenu de stabilisation recommandés).

AVERTISSEMENTS Du fait de l'écrouissage généré par les différentes opérations de transformation à froid, les caractéristiques mécaniques du métal étiré ou tourné galeté, diffèrent de celles du produit laminé. Augmentation de la résistance à la rupture (Rm), augmentation de la limite d'élasticité (Rp 0,2).Diminution de l'allongement (A%), diminution de la résilience (K).

MASSE VOLUMIQUE 7,85 kg/dm3.

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Produits métallurgiques
EMILE MAURIN