2
EMILE MAURIN

26-54 : PATTE D'ACCROCHAGE INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-54 : PATTE D'ACCROCHAGE INOX - 26-545-50
Ref 26-545-50
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm)
1 26-545-10 8 4,5 29 22,5 31 6 19 6 41 28 6,8
2 26-545-30 10 5,5 29 23,0 40 6 19 13 46 32 - 35 10,8
3 26-545-50 15 11,0 61 49,0 55 12 29 13 89 60 13,7
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
  • Rivets en inox.
  • Bagues cémentées.

PRODUITS ASSOCIES

  • Sauterelle 26-09 (page P 47 et 48 du catalogue)
  • Sauterelle 26-29 (page P 55 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN