2
EMILE MAURIN

26-51 : EMBOUT DE PROTECTION SANS ÉCROU

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-51 : EMBOUT DE PROTECTION SANS ÉCROU - 26-510-10
Ref 26-510-10
Product selection
Selector Ref d1 d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) h1 (mm) h3 (mm) h4 (mm)
1 26-510-4 M 4 11 5,5 8,2 6,5 1,0 4,0
2 26-510-5 M 5 12 7,0 9,3 8,0 1,5 5,3
3 26-510-6 M 6 15 8,5 11,5 10,0 2,0 6,0
4 26-510-8 M 8 19 11,0 15,0 13,0 2,0 7,5
5 26-510-10 M 10 24 13,0 20,0 16,0 2,2 9,2
6 26-510-12 M 12 26 16,0 22,0 19,0 2,5 10,5
Ref
d1
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
h1 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Patin en caoutchouc néoprène noir 85° shore.
  • Insert en acier zingué.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN