2
EMILE MAURIN

26-51 : EMBOUT DE PROTECTION AVEC ÉCROU

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-51 : EMBOUT DE PROTECTION AVEC ÉCROU - 26-515-10
Ref 26-515-10
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (min.) (mm) s1 (mm)
1 26-515-5 M 5 12 7,0 9,3 8,0 11,0 1,5 5,3 6,0 10
2 26-515-6 M 6 15 8,5 11,5 10,0 14,0 2,0 6,0 7,0 12
3 26-515-8 M 8 19 11,0 15,0 13,0 18,0 2,0 7,5 8,5 16
4 26-515-10 M 10 24 13,0 20,0 16,0 23,5 2,2 9,2 10,0 21
5 26-515-12 M 12 26 16,0 22,0 19,0 26,0 2,5 10,5 12,0 22
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (min.) (mm)
s1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Patin en caoutchouc néoprène noir 85° shore.
  • Insert en acier zingué.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN