2
EMILE MAURIN

26-28 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE COURTE, INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-28 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE COURTE, INOX - 26-287-20
Ref 26-287-20
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 d3 h1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (min) (mm) l6 (max) (mm) l7 (mm) F1 (kN) F2 (kN)
1 26-287-20 10 M6 M16x1,5 76 14-35 21 13 15 70 17 25 31 1 1
2 26-287-30 12 M8 M20x1,5 128 18-56 40 16 25 110 22 35 33 2,5 2,5
3 26-287-50 16 M12 M24x1,5 142 25-92 67 24 35 175 30 50 50 4 4
Ref
d1 (mm)
d2
d3
h1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (min) (mm)
l6 (max) (mm)
l7 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304) poli.
  • Poignée ergonomique en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles.
  • Livrée avec vis de placage traitée zinguée 26-59 (page P 73 du catalogue).

PRODUIT ASSOCIE

  • Equerre de fixation 26-56 (page P68 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page