2
EMILE MAURIN

26-27 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-27 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE INOX - 26-277-30
Ref 26-277-30
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 d4 h1 (mm) h2 (mm) l1 (min) (mm) l1 (max) (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) F1 (kN) F2 (kN)
1 26-277-00 6,5 4,5 M4 M10x1,0 47 12 15 33 66 16 13 16 10 16 25 6,5 12 à 20 0,8 0,8
2 26-277-30 12 6,5 M8 M20x1,5 110 25 37 69 140 32 30 30 30 22 42 60 13 22 à 35 2,5 2,5
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
d4
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (min) (mm)
l1 (max) (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304) poli.
  • Poignée en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles.
  • Livrée avec vis de placage traitée zinguée 26-59 (page P 73 du catalogue) et équerre de fixation en inox.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN