2
EMILE MAURIN

26-25 : SAUTERELLE À CROCHET VERTICALE, INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-25 : SAUTERELLE À CROCHET VERTICALE, INOX - 26-257-30
Ref 26-257-30
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) F1 (kN) Course d’ajustement (mm) Course d´ajustement (mm)
1 26-257-20 4 5,2 47 24-47 5 - 28 11 90 26 13 7 4,7 19 24 38 23 1,6 26 26
2 26-257-30 6 6,5 70 33-61 7 - 35 14 127 35 19 8 6 25 32 48 30 3,2 28 28
3 26-257-40 8 8,5 92 43-79 9 - 45 19 150 51 32 9,5 8 36 45 65 40 7 36 36
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
F1 (kN)
Course d’ajustement (mm)
Course d´ajustement (mm)
Product Description

MATIERE

  • Inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304) poli.
  • Rivets tournant dans des bagues graissées.
  • Poignée en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles.
  • Livrée avec patte d’accrochage.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN