2
EMILE MAURIN

26-24 : SAUTERELLE À CROCHET HORIZONTALE, INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-24 : SAUTERELLE À CROCHET HORIZONTALE, INOX - 26-247-40
Ref 26-247-40
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm) l2max. (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) l12 (mm) F1 (kN) Course d’ajustement (mm)
1 26-247-20 4 5,2 47 12 42-74 156 13 38-70 11 6,5 26 38 24 19 23 70 1,6 32
2 26-247-30 6 6,5 70 19 53-95 210 19 48-90 14 8 35 48 32 25 30 95 3,2 42
3 26-247-40 8 8,5 92 25 72-127 270 32 65-120 19 9,5 51 65 45 36 44 113 7 55
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
l2max. (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
l12 (mm)
F1 (kN)
Course d’ajustement (mm)
Product Description

MATIERE

  • Inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304) poli.
  • Rivets tournant dans des bagues graissées.
  • Poignée en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles.
  • Livrée avec patte d’accrochage
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN