2
EMILE MAURIN

26-19 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE À LEVIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-19 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE À LEVIER - 26-190-70
Ref 26-190-70
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) F1 (kN) F2 (kN) Vis
1 26-190-40 5,5 14 M8 130 12 155 63 32 90 36,5 25 30 33,3 47 77 77 M8x35
2 26-190-50 8,5 20 M10 200 18 230 63 50 137 41 8 50 41 62 12 12 12 M10x50
3 26-190-70 10,3 25 M12 275 22 325 114 75 198 45 12 50 54 84 25 25 25 M12x50
4 26-190-80 10,3 30 M16 346 28 440 149 100 254 70 70 14,5 60 57 86 45 45 M16x80
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
Vis
Product Description

MATIERE

  • Corps de base en fonte malléable bruni.
  • Axes trempés.
  • Tige coulissante en acier trempé, poli.
  • Parties de levier en acier traité.
  • Levier démontable zingué, passivé
  • Livrée avec vis de placage traitée zinguée 26-59 (page P 73 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN