2
EMILE MAURIN

26-12 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE RENFORCÉE, TIRÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-12 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE RENFORCÉE, TIRÉE - 26-120-30
Ref 26-120-30
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) F1 (kN) F2 (kN) Vis
1 26-120-30 12 6,7 M8 39 30 71 235 28 22-40 165 30 28 41 36 44 60 4 4 M8x35
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
Vis
Product Description

MATIERE

  • Corps en fonte malléable laquée.
  • Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
  • Points d'articulation graissés.
  • Levier et tige en acier traité, zingué, passivé.
  • Poignée ergonomique en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles.
  • Livrée avec vis de placage traitée zinguée 26-59 (page P 73 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN