2
EMILE MAURIN

26-11 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE RENFORCÉE, POUSSÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-11 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE RENFORCÉE, POUSSÉE - 26-110-30
Ref 26-110-30
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 h1 (mm) h2 (mm) l1 (min.) (mm) l1 (max.) (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (min.) (mm) l6 (max.) (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (min) (mm) l10 (max.) (mm) F1 (kN) F2 (kN)
1 26-110-30 12 6,5 M8 115 30 40 72 140 32 30 96 36 44 28 41 60 35 48 4 4
2 26-110-50 16 8,5 M12 134 38 58 98 172 40 50 122 41 50 46 41 70 30 50 10 10
3 26-110-70 22 11 M12 180 55 55 105 218 50 50 157 57 65 44 70 94 30 50 25 25
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (min.) (mm)
l1 (max.) (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (min.) (mm)
l6 (max.) (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (min) (mm)
l10 (max.) (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Corps en fonte malléable laquée.
  • Rivets en inox.
  • Points d' articulation graissés.
  • Levier et tige en acier traité, zingué, passivé.
  • Poignée en plastique (bi-matière pour le modèle 26-110-30) rouge résistant aux huiles.
  • Livrée avec vis de placage traitée zinguée 26-59 (page P 73 du catalogue).
  • Caractéristiques techniques pages P 05 et P06 du catalogue.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN