2
EMILE MAURIN

26-10 : SAUTERELLE À CROCHET À PETITE EMBASE - AVEC PATTE D'ACCROCHAGE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-10 : SAUTERELLE À CROCHET À PETITE EMBASE - AVEC PATTE D'ACCROCHAGE - 26-102-30
Ref 26-102-30
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm) l2 (max) (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (min) (mm) l8 (max) (mm) r1 (mm) F1 (kN)
1 26-102-30 7,1 6,5 36 23 34-56 242 38 52 27 102 168 15 42 5,5 3,0
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
l2 (max) (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (min) (mm)
l8 (max) (mm)
r1 (mm)
F1 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Acier zingué, passivé.
  • Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
  • Crochet trempé revenu.
  • Poignée en plastique rouge résistant aux huiles.

PRODUIT ASSOCIE

  • Patte d'accrochage 26-55 (page P70 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN