2
EMILE MAURIN

26-09 : SAUTERELLE À CROCHET - SANS PATTE D'ACCROCHAGE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-09 : SAUTERELLE À CROCHET - SANS PATTE D'ACCROCHAGE - 26-091-50
Ref 26-091-50
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) l2max. (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) r1 F1 (kN)
1 26-091-10 5,3 4,5 33 22,5 148 6 31 28 41 45 4,5 2
2 26-091-30 7,1 5,5 36 23 242 13 40 32-35 46 98 5,5 3
3 26-091-50 12 11 70 49 320 13 55 60 88 144 8 5
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
l2max. (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
r1
F1 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Acier zingué, passivé.
  • Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
  • Crochet trempé revenu.
  • Poignée en plastique rouge résistant aux huiles.
  • Caractéristiques techniques pages P 05 et P06 du catalogue.

PRODUIT ASSOCIE

  • Patte d'accrochage 26-54 (page P69 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page