2
EMILE MAURIN

26-09 : SAUTERELLE À CROCHET - AVEC PATTE D'ACCROCHAGE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-09 : SAUTERELLE À CROCHET - AVEC PATTE D'ACCROCHAGE - 26-092-50
Ref 26-092-50
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm) l2max. (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) r1 F1 (kN)
1 26-092-10 5,3 4,5 33 22,5 34-42 148 19 34-42 6 31 28 41 45 15-23 15-23 4,5 2
2 26-092-30 7,1 5,5 36 23 67-79 242 19 74,5-86,5 13 40 32-35 46 98 40-52 32-44 5,5 3
3 26-092-50 12 11 70 49 57-71 320 29 58,5-72,5 13 55 60 88 144 28-42 26-40 8 5
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
l2max. (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
r1
F1 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Acier zingué,passivé.
  • Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
  • Crochet trempé revenu.
  • Poignée en plastique rouge résistant aux huiles.
  • Caractéristiques techniques pages P 05 et P06 du catalogue.

PRODUIT ASSOCIE

  • Patte d'accrochage 26-54 (page P69 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page