2
EMILE MAURIN

26-08 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE COURTE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-08 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE COURTE - 26-080-50
Ref 26-080-50
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 d3 h1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (min.) (mm) l6 (max) (mm) l7 (mm) F1 (kN) F2 (kN)
1 26-080-20 10 M6 M16x1,5 76 14-35 21 13 15 70 17 25 31 1 1
2 26-080-30 12 M8 M20x1,5 128 18-56 40 16 25 110 22 35 33 2,5 2,5
3 26-080-50 16 M12 M24x1,5 142 25-92 67 24 35 175 30 50 50 4 4
Ref
d1 (mm)
d2
d3
h1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (min.) (mm)
l6 (max) (mm)
l7 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Acier zingué, passivé.
  • Rivets en inox. - Vis de précision traitée.
  • Points de roulement graissés.
  • Tige brunie pour la référence 26-080-50.
  • Poignée ergonomique en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles.
  • Livrée avec vis de placage traitée zinguée 26-59 (page P 73 du catalogue).
  • Caractéristiques techniques pages P 05 et P06 du catalogue.

PRODUIT ASSOCIE

  • Equerre de fixation 26-56 (page P 68 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN