2
EMILE MAURIN

26-07 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE - SANS ÉQUERRE DE FIXATION

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-07 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE - SANS ÉQUERRE DE FIXATION - 26-072-20
Ref 26-072-20
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 d4 h1 (mm) h2 (mm) l2 (mm) l3course (mm) l4 (mm) l11 (mm) l12 (mm) F1 (kN) F2 (kN)
1 26-072-00 6,5 4,5 M4 M10x1,0 47 12 66 16 13 12 à 20 19 0,8 0,8
2 26-072-10 8 4,5 M4 M12x1,5 60 15 91 20 20 12 à 20 27 1 1
3 26-072-20 10 5,5 M6 M16x1,5 95 20 114 26 25 17 à 25 27 2 2
4 26-072-30 12 6,5 M8 M20x1,5 110 25 140 32 30 22 à 35 33 2,5 2,5
5 26-072-50 16 8,5 M12 M24x1,5 126 30 171,5 40 50 30 à 50 40 4,5 4,5
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
d4
h1 (mm)
h2 (mm)
l2 (mm)
l3course (mm)
l4 (mm)
l11 (mm)
l12 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Acier zingué, passivé.

  • Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.

  • Parties du levier et tige en acier de traitement.

  • Points de roulements graissés.

  • Poignée en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles (pour les modèles 00, 20 et 30).

  • Livrée avec vis de placage traitée zinguée 26-59 (page P 73 du catalogue).

  • Caractéristiques techniques pages P 05 et P06 du catalogue.

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN