2
EMILE MAURIN

26-07 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE - AVEC ÉQUERRE DE FIXATION

Fabricant Emile Maurin
Désignation 26-07 : SAUTERELLE À TIGE COULISSANTE - AVEC ÉQUERRE DE FIXATION - 26-070-30
Ref 26-070-30
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 d4 h1 (mm) h2 (mm) l1max. (mm) l2 (mm) l3course (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) l12 (mm) F1 (kN) F2 (kN)
1 26-070-00 6,5 4,5 M4 M10x1,0 47 12 33 66 16 13 16 10 16 25 6,5 12 à 20 19 0,8 0,8
2 26-070-10 8 4,5 M4 M12x1,5 60 15 44,5 91 20 20 20 16 16 19,5 30 7 12 à 20 27 1 1
3 26-070-20 10 5,5 M6 M16x1,5 95 20 57,5 114 26 25 34 19 36 50 12,5 17 à 25 27 2 2
4 26-070-30 12 6,5 M8 M20x1,5 110 25 69 140 32 30 30 30 22 42 60 13 22 à 35 33 2,5 2,5
5 26-070-50 16 8,5 M12 M24x1,5 126 30 81,5 171,5 40 50 35 30 25 45 65 15 30 à 50 40 4,5 4,5
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
d4
h1 (mm)
h2 (mm)
l1max. (mm)
l2 (mm)
l3course (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
l12 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Acier zingué, passivé.

  • Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.

  • Parties du levier et tige en acier de traitement.

  • Points de roulements graissés.

  • Poignée en plastique bi-matière rouge et noir résistant aux huiles (pour les modèles 00, 20 et 30).

  • Livrée avec vis de placage traitée zinguée 26-59 (page P 73 du catalogue).

  • Caractéristiques techniques pages P 05 et P06 du catalogue.

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page