24-27 : CRAMPON PLAQUEUR DOUBLE - MORS STRIÉ
2
EMILE MAURIN

24-27 : CRAMPON PLAQUEUR DOUBLE - MORS STRIÉ

Fabricant Emile Maurin
Désignation 24-27 : CRAMPON PLAQUEUR DOUBLE - MORS STRIÉ - 24-273-8-32
Ref 24-273-8-32
Product selection
CAD Selector Ref d1 d2 l1 (mm) l2 (min) (mm) l2 (max) (mm) l3 (max) (mm) l4 (mm) l5 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Force par mors (kN)
No CAD available 1 24-273-8-21 M8 M4 21 40 44,5 24 10 8,5 15 4 7,5 15 à 25
No CAD available 2 24-273-8-25 M8 M4 25 40 44,5 24 12 8,5 15 4 7,5 15 à 25
No CAD available 3 24-273-8-32 M8 M4 32 40 44,5 24 16 8,5 15 4 7,5 15 à 25
No CAD available 4 24-273-8-40 M8 M4 40 40 44,5 24 20 8,5 15 4 7,5 15 à 25
No CAD available 5 24-273-8-50 M8 M4 50 40 44,5 24 20 8,5 15 4 7,5 15 à 25
No CAD available 6 24-273-12-40 M12 M4 40 39,5 45,5 24 30 8,5 22 5 11 30 à 85
No CAD available 7 24-273-12-50 M12 M4 50 39,5 45,5 24 30 8,5 22 5 11 30 à 85
Ref
d1
d2
l1 (mm)
l2 (min) (mm)
l2 (max) (mm)
l3 (max) (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
Force par mors (kN)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité bruni.
  • Vis 6 pans creux en acier classe 10.9.

UTILISATION

  • La vis et le coin de serrage poussent les mors vers l'extérieur afin de maintenir la pièce à usiner contre les butées.
  • En desserrant la vis, le coin de serrage reprend sa place grace à un ressort de rappel interne.
  • S'utilise pour des oprérations de serrage multiples mais aussi pour le serrage d'une pièce individuelle
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page