2

24-15 : CRAMPON LONG POUR PIÈCES PLATES

Fabricant Emile Maurin
Désignation 24-15 : CRAMPON LONG POUR PIÈCES PLATES - 24-150-20
Ref 24-150-20
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (m) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) d1 h1min (mm) h1max (mm) h2 (mm) F1 (kN) F2 (kN)
1 24-150-14 14 110 45-48 26 44 M12 16 25 16 15 7,5
2 24-150-16 16 110 45-48 26 44 M12 16 25 16 15 7,5
3 24-150-18 18 130 50-54 33 56 M16 19 30 19 20 10
4 24-150-20 20 130 50-54 33 56 M16 19 30 19 20 10
5 24-150-22 22 152 58-63 41 62 M20 22 36 22 30 15
6 24-150-24 24 152 58-63 41 62 M20 22 36 22 30 15
7 24-150-28 28 152 58-63 41 62 M20 22 36 22 30 15
Ref
l1 (mm)
l2 (m)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
d1
h1min (mm)
h1max (mm)
h2 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité revenu.
  • Livré complet avec fixation.

UTILISATION

  • S'utilise pour serrer des pièces très plates, pour le bridage latéral de pièces afin de procéder à l'usinage complet de surfaces sans contour critique.
  • S'utilise à l'horizontale et à la verticale.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN