2
EMILE MAURIN

24-13 : CRAMPON POUR PIÈCES PLATES

Fabricant Emile Maurin
Désignation 24-13 : CRAMPON POUR PIÈCES PLATES - 24-130-16
Ref 24-130-16
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) d1 h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) s1 (mm) F1 (kN) F2 (kN)
1 24-130-12 12 40 22 13,6 M10 31 24 10 5 7 3,5
2 24-130-16 16 49 28 17,4 M12 39 30 12 6 10 5
3 24-130-20 20 63 35 21,5 M16 50 37 15 8 16 8
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
d1
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
s1 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité revenu.
  • Livré complet avec fixation.

UTILISATION

  • S'utilise pour serrer des pièces très plates, pour le bridage latéral de pièces afin de procéder à l'usinage complet de surfaces sans contour critique.
  • S'utilise à l'horizontale et à la verticale.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page