2

24-10 : PLAQUE DE BASE POUR BRIDE LATÉRALE - RECTANGULAIRE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 24-10 : PLAQUE DE BASE POUR BRIDE LATÉRALE - RECTANGULAIRE - 24-101-14
Ref 24-101-14
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) d1 h1 (mm)
1 24-101-14 14 50 110 70 65 40 M12 30
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
d1
h1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité, trempé revenu
  • Livré complet avec fixation M12.

UTILISATION

  • Le modèle rectangulaire permet de faire coulisser la bride latérale 24-09 de 40 mm, perpendiculairement à la rainure.

PRODUIT ASSOCIE

  • Bride latérale 24-09 (page N 07 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN