4
EMILE MAURIN

24-09 : BRIDE LATÉRALE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 24-09 : BRIDE LATÉRALE - 24-090-14
Ref 24-090-14
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) d1 d2 (+2) (mm) d3 d4 d5 h1 (+/-0,1) (mm) h2 (mm) h3 (mm) s1 (mm) F1 (kN) F2 (kN)
1 24-090-14 14 50 19 53 9 M12 68 M12 M6 M6 65 72 5 6 12 5
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
d1
d2 (+2) (mm)
d3
d4
d5
h1 (+/-0,1) (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
s1 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Corps en acier cémenté nitruré.
  • Mors en acier cémenté.
  • Livré complet avec fixation M12.

UTILISATION

  • S' utilise en tant que cramponplaqueur et butée fixe.
  • Couple de serrage 75 Nm.

PRODUIT ASSOCIE

  • Plaque de base 24-10 (page N 08 du catalogue.)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN