2

24-04 : CRAMPON PLAQUEUR "MINI-BULLE", DOUBLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 24-04 : CRAMPON PLAQUEUR "MINI-BULLE", DOUBLE - 24-040-18
Ref 24-040-18
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) h1 min. (mm) h1 max. (mm) h2 (mm) h3 (mm) F1 (kN) F2 (kN)
1 24-040-12 12 86 18 1,8 3,8 8,5 5 11 5 0,6
2 24-040-14 14 88 22 1,5 3,8 7,5 5 11 5,5 0,7
3 24-040-16 16 112 25 2,5 4,5 11 6 15 8 0,9
4 24-040-18 18 116 28 2 3,5 9 6 15 9 1
5 24-040-22 22 145 35 2,7 6,8 14 8 20 16 1,9
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
h1 min. (mm)
h1 max. (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
F1 (kN)
F2 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité.
  • Livré complet avec vis et clé 6 pans.

UTILISATION

  • Permet de serrer des pièces particulièrement basses.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN