2

23501 : HEXAGON SOCKET SET SCREW CONE POINT ISO 4027 DIN 914 45H CLASS - ZINC PLATED

Manufacturer Emile Maurin
Description 23501 : HEXAGON SOCKET SET SCREW CONE POINT ISO 4027 DIN 914 45H CLASS - ZINC PLATED - 235014X6
Part number 235014X6
Product selection
Selector Part number dxL (mm) d s (mm) s (mm)
1 235014X6 4x6 M4 2,0 2,0
2 235014X8 4x8 M4 2,0 2,0
3 235014X10 4x10 M4 2,0 2,0
4 235014X20 4x20 M4 2,0 2,0
5 235015X8 5x8 M5 2,5 2,5
6 235015X10 5x10 M5 2,5 2,5
7 235015X12 5x12 M5 2,5 2,5
8 235016X8 6x8 M6 3,0 3,0
9 235016X10 6x10 M6 3,0 3,0
10 235016X12 6x12 M6 3,0 3,0
11 235016X16 6x16 M6 3,0 3,0
12 235016X20 6x20 M6 3,0 3,0
13 235016X30 6x30 M6 3,0 3,0
14 235018X10 8x10 M8 4,0 4,0
15 235018X12 8x12 M8 4,0 4,0
16 235018X16 8x16 M8 4,0 4,0
17 235018X20 8x20 M8 4,0 4,0
18 2350110X16 10x16 M10 5,0 5,0
19 2350110X20 10x20 M10 5,0 5,0
Part number
dxL (mm)
d
s (mm)
s (mm)
Product Description

PRODUIT ASSOCIÉ Modèle : 24900

Ø 2 à 6 : 'alpha' = 120° si d < L < 1,2d Ø > 6 : 'alpha' = 90° pour L > d

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 7.4 Fragilisation par l'hydrogène 4.5 Les vis de pression

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN