23-28 : ÉCROU DIVISIBLE À SERRAGE RAPIDE - AVEC EMBASE
2
EMILE MAURIN

23-28 : ÉCROU DIVISIBLE À SERRAGE RAPIDE - AVEC EMBASE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 23-28 : ÉCROU DIVISIBLE À SERRAGE RAPIDE - AVEC EMBASE - 23-283-6
Ref 23-283-6
Product selection
CAD Selector Ref Vis d1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) l1 (mm) s1 (mm)
No CAD available 1 23-283-6 M6 14 6 9 3 11 10
No CAD available 2 23-283-8 M8 18 8 12 3,5 14 13
No CAD available 3 23-283-10 M10 22 10 14 4 19 17
No CAD available 4 23-283-12 M12 25 12 16 4 21 19
No CAD available 5 23-283-16 M16 31 16 21 5 27 24
No CAD available 6 23-283-20 M20 37 20 26 6 33 30
No CAD available 7 23-283-24 M24 45 24 30 6 40 36
Ref
Vis
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
l1 (mm)
s1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité classe 10.

UTILISATION

  • S'utilise pour un montage et un démontage rapide et facile sur des tiges filetées longues, endommagées ou déformées de 20° max.
  • Les deux moitiés de l'écrou se divisent pour le montage mais sont imperdables.
  • Après le positionnement de l'écrou au point de serrage souhaité, 1/4 à 1/2 tour suffit pour le blocage.
  • Démontage très facile avec la clé adaptée. Référence de la clé à commander : 23-280-00.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page