4
EMILE MAURIN

23-27 : ÉCROU À SERRAGE RAPIDE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 23-27 : ÉCROU À SERRAGE RAPIDE - 23-270-6
Référence 23-270-6
Product selection
Selector Ref Vis h1 (mm) s1 (mm)
1 23-270-6 M 6 9 16
2 23-270-8 M 8 10,5 19
3 23-270-10 M 10 12,5 22
4 23-270-12 M 12 15 27
5 23-270-16 M 16 16 34
6 23-270-20 M 20 22 41
Ref
Vis
h1 (mm)
s1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité zingué, classe 6.

UTILISATION

  • Montage et démontage facile et rapide à des endroits peu accessibles.

MONTAGE

  • Positionner l'écrou sur la vis.
  • Tourner la partie supérieure de l'écrou d'1/4 de tour dans le sens du serrage.
  • Serrer par la partie inférieure de l'écrou.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN