2
EMILE MAURIN

23-22 : ÉCROU À EMBASE - DIN 6331

Fabricant Emile Maurin
Désignation 23-22 : ÉCROU À EMBASE - DIN 6331 - 23-220-18
Référence 23-220-18
Product selection
Selector Ref d1 d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm) s1 (mm)
1 23-220-14 M14 28 21 4,5 24,2 21
2 23-220-6 M6 14 9 3,0 11,5 10
3 23-220-8 M8 18 12 3,5 15,0 13
4 23-220-10 M10 22 15 4,0 18,4 16
5 23-220-12 M12 25 18 4 20,7 18
6 23-220-16 M16 31 24 5,0 27,7 24
7 23-220-18 M18 34 27 5,0 31,2 27
8 23-220-20 M20 37 30 6,0 34,6 30
9 23-220-22 M22 40 33 6,0 39,2 34
10 23-220-24 M24 45 36 6,0 41,5 36
11 23-220-27 M27 50 40 8,0 47,3 41
12 23-220-30 M30 58 45 8,0 53,1 46
13 23-220-36 M36 68 54 10,0 63,5 55
14 23-220-42 M42 80 63 12,0 75,0 65
15 23-220-48 M48 92 72 14,0 86,5 75
Ref
d1
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
s1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité, tourné, fraisé, classe 10.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN