2

22300 : PLAIN CHANFERED WASHER NF EN 14399-6 300 HV - PLAIN

Manufacturer Emile Maurin
Description 22300 : PLAIN CHANFERED WASHER NF EN 14399-6 300 HV - PLAIN - 2230024
Part number 2230024
Product selection
Selector Part number d (mm) d1 (mm) d2 (inch) s (mm)
1 2230012 12 13 24 3
2 2230014 14 15 28 3
3 2230016 16 17 30 4
4 2230018 18 19 34 4
5 2230020 20 21 37 4
6 2230022 22 23 39 4
7 2230024 24 25 44 4
8 2230027 27 28 50 5
9 2230030 30 31 56 5
10 2230036 36 37 66 6
Part number
d (mm)
d1 (mm)
d2 (inch)
s (mm)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 20800 - 20700 - 22110

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 4.8 Les rondelles d' appui et rondelles-frein

Ref 2230014 et 2230018 : diamètres non préférentiels

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN