4
EMILE MAURIN

22-71 : VÉRIN DE PRÉCISION - ACIER - AVEC CONTRE-ÉCROU

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-71 : VÉRIN DE PRÉCISION - ACIER - AVEC CONTRE-ÉCROU - 22-713-25-6,6
Ref 22-713-25-6,6
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Vis Charge statique max.F1 (kN) Charge statique max.F2 (kN)
1 22-713-25-6,6 25 6,6 M15x1 33 43 10 M6 40 30,7
2 22-713-32-6,6 32 6,6 M20x1 41 55 14 M6 65 55,7
3 22-713-32-9 32 9 M20x1 41 55 14 M8 65 48
4 22-713-32-11 32 11 M20x1 41 55 14 M10 65 37,9
5 22-713-45-11 45 11 M30x1,5 49 67 18 M10 120 92,9
6 22-713-45-13,5 45 13,5 M30x1,5 49 67 18 M12 120 80,4
7 22-713-45-17,5 45 17,5 M30x1,5 49 67 18 M16 120 45,5
8 22-713-58-17,5 58 17,5 M40x1,5 63 86 23 M16 210 136
9 22-713-58-22 58 22 M40x1,5 63 86 23 M20 210 90
10 22-713-58-26 58 26 M40x1,5 63 86 23 M24 210 37
11 22-713-70-22 70 22 M50x1,5 77 106 29 M20 330 210
12 22-713-70-26 70 26 M50x1,5 77 106 29 M24 330 157
13 22-713-70-33 70 33 M50x1,5 77 106 29 M30 330 53
14 22-713-80-26 80 26 M60x2 87 126 39 M24 495 322
15 22-713-80-33 80 33 M60x2 87 126 39 M30 495 218
16 22-713-80-39 80 39 M60x2 87 126 39 M36 495 101
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
Vis
Charge statique max.F1 (kN)
Charge statique max.F2 (kN)
Product Description

MATIERE

  • Acier (42 CrMo 4 V) zingué.

UTILISATION

  • F1 : charge statique maximum, vérin non fixé.
  • F2 : charge statique maximum, vérin fixé et précontraint par la vis de fixation.

PRODUITS ASSOCIES

  • Rondelle articulée 23-39 (page M 24 du catalogue).
  • Rondelle plate de précision 23-43 (page M 28 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page