2

22-53 : BUTÉE POUR RAINURE EN "T"

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-53 : BUTÉE POUR RAINURE EN "T" - 22-530-12
Ref 22-530-12
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) d1 h1 (mm) h2 (mm)
1 22-530-12 12 9,0 36 18 11,7 18 M 8 7 3
2 22-530-14 14 11,0 44 22 13,7 22 M 8 8 4
3 22-530-16 16 12,5 50 25 15,7 25 M 12 9 5
4 22-530-18 18 14,0 56 28 17,7 28 M 12 10 5
5 22-530-20 20 16,0 64 32 19,7 32 M 16 12 5
6 22-530-22 22 17,5 70 35 21,7 35 M 16 14 6
7 22-530-24 24 20,0 80 40 23,7 40 M 20 16 6
8 22-530-28 28 22,0 88 44 27,7 44 M 20 18 6
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
d1
h1 (mm)
h2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité et bruni.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN