2
EMILE MAURIN

22-20 : TÊTE DE VÉRIN EN "V"

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-20 : TÊTE DE VÉRIN EN "V" - 22-200-65
Ref 22-200-65
Product selection
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) l1 (mm) l2 (mm)
1 22-200-45 45 42 12 NA 32 23 8
2 22-200-65 65 62 12 NA 56 38 8
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
d5 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité bruni.

PRODUITS ASSOCIES

  • Vérin d'appui acier 22-11 (page L 15 du catalogue).
  • Vérin d'appui acier à goupille de centrage 22-14 (page L 16 du catalogue).
  • Vérin d'appui aluminium modulable 22-12 (page L 17 du catalogue).
  • Vérin d'appui aluminium 22-13 (page L 18 du catalogue).
  • Vérin d'appui à base magnétique 22-15 (page L 19 du catalogue).
  • Vérin d'appui à base magnétique avec goupille de centrage 22-16 (page L 20 du catalogue).
  • Vérin d'appui haut "Atlas" 22-17 (page L21 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page