2
EMILE MAURIN

22-17 : VÉRIN D'APPUI HAUT "ATLAS"

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-17 : VÉRIN D'APPUI HAUT "ATLAS" - 22-170-550
Ref 22-170-550
Product selection
Selector Ref h1 (mm) h2 (mm) d1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) s1 (mm) f (kN) Embase
1 22-170-140 140 100 50 110 37 MIN MIN 87 75 MIN 18 46 60 1
2 22-170-200 200 140 50 110 37 MIN MIN 87 75 MIN 18 46 60 1
3 22-170-320 320 200 50 MIN MIN 120 160 MIN MIN 90 22 46 40 2
4 22-170-550 550 320 50 MIN MIN 120 160 MIN MIN 90 22 46 40 2
Ref
h1 (mm)
h2 (mm)
d1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
s1 (mm)
f (kN)
Embase
Product Description

MATIERE

  • Vis en acier traité, à filet trapézoïdal.
  • Tête de vis peinte.
  • Base en fonte grise peinte.
  • Trou de centrage Ø 12.

PRODUIT ASSOCIE

  • Tête de verin 22-20 (page L 25 à L26 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page