2
EMILE MAURIN

22-16 : VÉRIN D'APPUI À BASE MAGNÉTIQUE AVEC GOUPILLE DE CENTRAGE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-16 : VÉRIN D'APPUI À BASE MAGNÉTIQUE AVEC GOUPILLE DE CENTRAGE - 22-160-125
Ref 22-160-125
Product selection
Selector Ref h1 (mm) h4 (mm) h5 (mm) h6 (mm) h7 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) 6 pans (mm) f (kN) h2 (Goupille 12x50) (mm) h3 (Goupille 12x50) (mm) h2 (Goupille 12x80) (mm) h3 (Goupille 12x80) (mm)
1 22-160-85 85 65 25 22 10 12 50 36 46 30 93 113 123 143
2 22-160-125 125 85 45 22 10 12 50 36 46 30 113 153 143 183
Ref
h1 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
6 pans (mm)
f (kN)
h2 (Goupille 12x50) (mm)
h3 (Goupille 12x50) (mm)
h2 (Goupille 12x80) (mm)
h3 (Goupille 12x80) (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité bruni.
  • Livré avec 2 goupilles (12 x 50 et 12 x 80).
  • Vis M 30 x 1,5 avec butée de sécurité de dévissage.
  • Trou de centrage Ø 12.

PRODUIT ASSOCIE

  • Tête de verin 22-20 (page L 25 à L26 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page