2
EMILE MAURIN

22-15 : VÉRIN D'APPUI À BASE MAGNÉTIQUE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-15 : VÉRIN D'APPUI À BASE MAGNÉTIQUE - 22-150-62
Ref 22-150-62
Product selection
Selector Ref h1 (mm) d1 (mm) d2 (mm) F (kN)
1 22-150-62 [52-62] 50 50 30
2 22-150-80 [60-80] 50 50 30
3 22-150-110 [80-110] 50 50 30
Ref
h1 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
F (kN)
Product Description

MATIERE

  • Corps en aluminium.
  • Tête et vis en acier traité bruni.
  • Vis à filetage trapézoïdal autofreiné, avec butée de sécurité de dévissage.
  • Base magnétique.
  • Résistance 400 N/mm2.
  • Trou de centrage Ø 12.

PRODUIT ASSOCIE

  • Tête de verin 22-20 (page L 25 à L26 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page