2
EMILE MAURIN

22-14 : VÉRIN D'APPUI ACIER À GOUPILLE DE CENTRAGE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-14 : VÉRIN D'APPUI ACIER À GOUPILLE DE CENTRAGE - 22-140-75
Ref 22-140-75
Product selection
Selector Ref h1 (mm) h4 (mm) h5 (mm) h6 (mm) h7 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) 6 pans (mm) f (kN) h2 (Goupille 12x80) (mm) h3 (Goupille 12x80 (mm) h2 (Goupille 12x50) (mm) h3 (Goupille 12x50) (mm)
1 22-140-75 75 55 25 22 10 12 50 36 46 30 113 133 83 103
2 22-140-115 115 75 45 22 10 12 50 36 46 30 133 173 103 143
Ref
h1 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
6 pans (mm)
f (kN)
h2 (Goupille 12x80) (mm)
h3 (Goupille 12x80 (mm)
h2 (Goupille 12x50) (mm)
h3 (Goupille 12x50) (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité bruni.
  • Livré avec 2 goupilles (12 x 50 et 12 x 80).
  • Vis M 30 x 1,5 avec butée de sécurité de dévissage.
  • Trou de centrage Ø 12.

PRODUIT ASSOCIE

  • Tête de verin 22-20 (page L 25 à L26 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN