2
EMILE MAURIN

22-11 : VÉRIN D'APPUI ACIER - SANS EMBASE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 22-11 : VÉRIN D'APPUI ACIER - SANS EMBASE - 22-110-280
Ref 22-110-280
Product selection
Selector Ref h1 (mm) d1 (mm) d2 (mm) F (kN)
1 22-110-50 [38-50] 31 31 15
2 22-110-52 [42-52] 50 50 60
3 22-110-70 [50-70] 50 50 60
4 22-110-100 [70-100] 50 50 60
5 22-110-140 [100-140] 70 65 100
6 22-110-200 [140-200] 100 80 350
7 22-110-210 [140-210] 80 70 170
8 22-110-280 [190-280] 140 110 600
9 22-110-300 [190-300] 100 80 350
Ref
h1 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
F (kN)
Product Description

MATIERE

  • Acier traité peint.
  • Vis à filetage trapézoïdal autofreiné, avec butée de sécurité de dévissage.
  • Trou de centrage Ø 12 (sauf pour le modèle 22-110-50)

PRODUIT ASSOCIE

  • Tête de verin 22-20 (page L 25 à L26 du catalogue).
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN